Konfigurierbar in [Freie Länge] 10 - 240 mm, 20 - 300 mm / [Durchmesser]10 - 70 mm / [Federweg]3.6 - 135 mm / [Federkonstante]0.488 - 853 N/mm / [Last]88 - 15362 N, 580.01 oder mehr N, 73.01 - 580 N
Die Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt von SAMINI sind mechanische Bauteile, dessen Hauptzweck darin besteht, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 10 mm und 300 mm anpassen. Der Durchmesser dieser Druckfedern kann zwischen 10 mm und 70 mm konfiguriert werden. Die maximale Belastung beträgt 88 bis 15362 N, 580.01 oder mehr N oder 73.01 bis 580 N. Zwischen 0.488 und 853 N / mm liegt die Federkonstante. Als Resultat erreichen die Druckfedern einen Federweg zwischen 3.6 und 135 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Last (konfigurierbare Bereich) (N) | Zulässige Last P2 (N) | Höhe H2 bei zulässiger Last (mm) | Freie Höhe Hf (mm) | Spulenaußen-Ø OD (mm) | Spuleninnen-Ø ID (mm) | Federkonstante k (N/mm) | Gesamt-Federweg (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 73.01 bis 107.00 | 88 | 10 | 20 | 10 | 5 | 9,8 | 9 | |
1.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 73.01 bis 107.00 | 88 | 12,5 | 25 | 10 | 5 | 7,8 | 11,2 | ||
1.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 73.01 bis 107.00 | 88 | 15 | 30 | 10 | 5 | 6,5 | 13,5 | |
1.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 73.01 bis 107.00 | 88 | 20 | 40 | 10 | 5 | 4,9 | 18 | ||
1.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 73.01 bis 107.00 | 88 | 25 | 50 | 10 | 5 | 3,9 | 22,5 | ||
2.81 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 73.01 bis 107.00 | 88 | 30 | 60 | 10 | 5 | 3,3 | 27 | |
2.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 73.01 bis 107.00 | 88 | 35 | 70 | 10 | 5 | 2,8 | 31,5 | ||
1.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 107.01 bis 150.00 | 124 | 10 | 20 | 12 | 6 | 13,7 | 9 | |
1.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 107.01 bis 150.00 | 124 | 12,5 | 25 | 12 | 6 | 11 | 11,2 | |
2.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 107.01 bis 150.00 | 124 | 15 | 30 | 12 | 6 | 9,2 | 13,5 | |
1.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 107.01 bis 150.00 | 124 | 20 | 40 | 12 | 6 | 6,9 | 18 | ||
2.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 107.01 bis 150.00 | 124 | 25 | 50 | 12 | 6 | 5,5 | 22,5 | ||
2.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 107.01 bis 150.00 | 124 | 30 | 60 | 12 | 6 | 4,6 | 27 | ||
2.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 107.01 bis 150.00 | 124 | 35 | 70 | 12 | 6 | 3,9 | 31,5 | |
2.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 150.01 bis 230.00 | 159 | 15 | 30 | 14 | 7 | 11,8 | 13,5 | ||
2.75 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 150.01 bis 230.00 | 159 | 17,5 | 35 | 14 | 7 | 10,1 | 15,7 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 150.01 bis 230.00 | 159 | 20 | 40 | 14 | 7 | 8,8 | 18 | |
2.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 150.01 bis 230.00 | 159 | 25 | 50 | 14 | 7 | 7,1 | 22,5 | ||
2.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 150.01 bis 230.00 | 159 | 30 | 60 | 14 | 7 | 5,9 | 27 | ||
2.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 150.01 bis 230.00 | 159 | 35 | 70 | 14 | 7 | 5 | 31,5 | ||
2.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 150.01 bis 230.00 | 159 | 40 | 80 | 14 | 7 | 4,4 | 36 | ||
2.25 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 150.01 bis 230.00 | 185 | 15 | 30 | 16 | 8 | 13,7 | 13,5 | |
2.74 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 150.01 bis 230.00 | 185 | 17,5 | 35 | 16 | 8 | 11,8 | 15,7 | |
2.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 150.01 bis 230.00 | 185 | 20 | 40 | 16 | 8 | 10,3 | 18 | ||
2.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 150.01 bis 230.00 | 185 | 25 | 50 | 16 | 8 | 8,2 | 22,5 | ||
2.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 150.01 bis 230.00 | 185 | 30 | 60 | 16 | 8 | 6,9 | 27 | ||
3.41 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 150.01 bis 230.00 | 185 | 35 | 70 | 16 | 8 | 5,9 | 31,5 | |
3.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 150.01 bis 230.00 | 185 | 40 | 80 | 16 | 8 | 5,1 | 36 | ||
4.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 150.01 bis 230.00 | 229 | 50 | 100 | 18 | 9 | 5,1 | 45 | ||
2.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 150.01 bis 230.00 | 229 | 20 | 40 | 18 | 9 | 12,7 | 18 | ||
2.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 150.01 bis 230.00 | 229 | 22,5 | 45 | 18 | 9 | 11,3 | 20,2 | ||
2.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 150.01 bis 230.00 | 229 | 25 | 50 | 18 | 9 | 10,2 | 22,5 | ||
3.54 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 150.01 bis 230.00 | 229 | 30 | 60 | 18 | 9 | 8,5 | 27 | |
3.41 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 150.01 bis 230.00 | 229 | 35 | 70 | 18 | 9 | 7,3 | 31,5 | |
4.58 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 150.01 bis 230.00 | 229 | 40 | 80 | 18 | 9 | 6,4 | 36 | |
4.14 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 230.01 bis 580.00 | 282 | 50 | 100 | 20 | 11 | 6,3 | 45 | |
2.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 230.01 bis 580.00 | 282 | 20 | 40 | 20 | 11 | 15,7 | 18 | ||
3.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 230.01 bis 580.00 | 282 | 25 | 50 | 20 | 11 | 12,6 | 22,5 | |
3.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 230.01 bis 580.00 | 282 | 30 | 60 | 20 | 11 | 10,5 | 27 | |
3.41 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 230.01 bis 580.00 | 282 | 35 | 70 | 20 | 11 | 9 | 31,5 | |
4.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 230.01 bis 580.00 | 282 | 40 | 80 | 20 | 11 | 7,8 | 36 | |
3.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 230.01 bis 580.00 | 282 | 45 | 90 | 20 | 11 | 7 | 40,5 | ||
4.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 230.01 bis 580.00 | 353 | 50 | 100 | 22 | 11 | 7,8 | 45 | ||
4.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 230.01 bis 580.00 | 353 | 62,5 | 125 | 22 | 11 | 6,3 | 56,2 | ||
2.47 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 230.01 bis 580.00 | 353 | 20 | 40 | 22 | 11 | 19,6 | 18 | |
2.88 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 230.01 bis 580.00 | 353 | 25 | 50 | 22 | 11 | 15,7 | 22,5 | |
3.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 230.01 bis 580.00 | 353 | 30 | 60 | 22 | 11 | 13,1 | 27 | ||
3.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 230.01 bis 580.00 | 353 | 35 | 70 | 22 | 11 | 11,2 | 31,5 | ||
3.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 230.01 bis 580.00 | 353 | 40 | 80 | 22 | 11 | 9,8 | 36 | ||
4.48 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 230.01 bis 580.00 | 441 | 50 | 100 | 25 | 13,5 | 9,8 | 45 | |
5.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 230.01 bis 580.00 | 441 | 62,5 | 125 | 25 | 13,5 | 7,8 | 56,2 | ||
5.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 230.01 bis 580.00 | 441 | 75 | 150 | 25 | 13,5 | 6,5 | 67,5 | ||
2.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 230.01 bis 580.00 | 441 | 25 | 50 | 25 | 13,5 | 19,6 | 22,5 | ||
3.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 230.01 bis 580.00 | 441 | 30 | 60 | 25 | 13,5 | 16,3 | 27 | ||
3.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 230.01 bis 580.00 | 441 | 35 | 70 | 25 | 13,5 | 14 | 31,5 | ||
3.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 230.01 bis 580.00 | 441 | 40 | 80 | 25 | 13,5 | 12,3 | 36 | ||
4.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 580,01~ | 635 | 50 | 100 | 30 | 16 | 14,1 | 45 | ||
5.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 580,01~ | 635 | 62,5 | 125 | 30 | 16 | 11,3 | 56,2 | ||
6.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 580,01~ | 635 | 75 | 150 | 30 | 16 | 9,4 | 67,5 | ||
8.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 580,01~ | 635 | 100 | 200 | 30 | 16 | 7,1 | 90 |
Loading...
Werkstoff | Öl-gehärteter Draht |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Last (konfigurierbare Bereich)(N)
Zulässige Last P2(N)
Höhe H2 bei zulässiger Last(mm)
Freie Höhe Hf(mm)
Spulenaußen-Ø OD(mm)
Spuleninnen-Ø ID(mm)
Federkonstante k(N/mm)
Gesamt-Federweg(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften