Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
75-16-B-5T-L3
Material | TPE (thermoplastisches Elastomer) | Basic Plate Thickness(Correspondence Plate Thickness) | 1,6 mm (geeignete Plattendicke von 0,8 bis 2,4 mm) | Length (Winding)(m) | 3 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Verkleidung für Plattendicke von 1,6 mm (passende Plattendicke von 0,8 bis 2,4 mm) , die Teilenummer ist 75-16-B-5T-L3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 75-16-B-5T-L3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften