Verkleidung für Plattendicke von 2,4 mm (passende Plattendicke von 0,8 bis 3,0 mm)

Verkleidung für Plattendicke von 2,4 mm (passende Plattendicke von 0,8 bis 3,0 mm)
[Features]
Enables easy, adhesive-free mounting and protects edges.
TPE is an environmentally friendly material that offers excellent recyclability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

62-24-B-3T-L2

Teilenummer
62-24-B-3T-L2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

18.74 €

1 14 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff TPE Dicke der Grundplatte (Dicke der Tafel) 2,4 Länge (Wicklung)(m) 2

Sie befinden sich auf der Seite für Verkleidung für Plattendicke von 2,4 mm (passende Plattendicke von 0,8 bis 3,0 mm) , die Teilenummer ist 62-24-B-3T-L2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 62-24-B-3T-L2.

Technischer Support