Kantenschutzprofil (TPE, integral geformt) für Grundplattendicke von 1,6 mm

Kantenschutzprofil (TPE, integral geformt) für Grundplattendicke von 1,6 mm
[Features]
Trim and cushioned tube integrally molded to create a trim seal that eliminates the worry of peeling.
Made of material with excellent oil resistance, ideal for doors on manufacturing machinery, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSHB160C-L1

Teilenummer
TSHB160C-L1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

24.96 €

1 9 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ölbeständiges TPE (thermoplastisches Elastomer)/Aluminium (A5052) Ausführung C Dicke der Grundplatte (Dicke der Tafel) 1,6
Länge (Wicklung)(m) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Kantenschutzprofil (TPE, integral geformt) für Grundplattendicke von 1,6 mm, die Teilenummer ist TSHB160C-L1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSHB160C-L1.

Technischer Support