Verkleidung für Grundplattendicke von 1,6 mm

Verkleidung für Grundplattendicke von 1,6 mm
[Features]
Enables easy, adhesive-free mounting and protects edges.
TPE is an environmentally friendly material that offers excellent recyclability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

100-16-W-5T-L2

Teilenummer
100-16-W-5T-L2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

27.09 €

1 9 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff TPE (thermoplastisches Elastomer)/Aluminium (A5052) Dicke der Grundplatte (Dicke der Tafel) 1,6 Länge (Wicklung)(m) 2

Sie befinden sich auf der Seite für Verkleidung für Grundplattendicke von 1,6 mm, die Teilenummer ist 100-16-W-5T-L2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 100-16-W-5T-L2.

Technischer Support