Zylinderschrauben / 88111□□□ / Zwelochantrieb (Teilenummern)

Zylinderschrauben / 88111□□□ / Zwelochantrieb
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 6 - 40 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Diese Zylinderkopfschrauben von REYHER sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 6 - 40 (mm). Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Zylinderkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Diebstahlhemmende Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
881119200030006
881119200030008
881119200030010
881119200030012
881119200030016
881119200030020
881119200040006
881119200040010
881119200040012
881119200040016
881119200040020
881119200040025
881119200050012
881119200050016
881119200050020
881119200050025
881119200050030
881119200060012
881119200060016
881119200060020
881119200060025
881119200060030
881119200060040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)

0.84 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036

0.87 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038

1.23 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10310

1.23 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10312

1.26 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10316

1.23 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10320

0.90 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1046

1.26 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10410

1.29 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412

1.32 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416

1.35 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10420

1.38 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10425

1.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10512

1.38 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516

1.41 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10520

1.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10525

1.50 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10530

1.68 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10612

1.35 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10616

1.71 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620

1.86 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10625

2.01 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10630

2.19 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10640

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Rostfreier Stahl Oberflächenbehandlung N/A
Montagebohrung, Form zwei Bohrungen Standardausführung Standard (rund) Werkstoff (Details) Austenite (A2 / 1.4301/03)

Technischer Support