Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz PZ (Teilenummern)

Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz PZ
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 6 - 25 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Verzinkt
Wenn Sie hochwertige Blechschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von REYHER. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind in den Größen 6 - 25 (mm) vorhanden. Die Oberfläche ist verzinkt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
882000160022006
882000160022008
882000160025008
882000160025010
882000160030006
882000160030008
882000160030010
882000160030012
882000160035010
882000160035012
882000160035016
882000160040012
882000160040016
882000160040020
882000160050012
882000160050016
882000160050020
882000160060016
882000160060020
882000160060025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.26

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.28

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.58

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.510

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10310

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10312

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.510

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.512

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.516

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10420

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10512

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516

0.21 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10520

0.24 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10616

0.24 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620

0.27 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10625

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Montagebohrung, Form Pozidriv-Kreuzschlitz
Standardausführung Standard (rund) Ausführung Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z)

Technischer Support