Blechschrauben / Linsenkopf / mit Bund / Kreuzschlitz PZ

Blechschrauben / Linsenkopf / mit Bund / Kreuzschlitz PZ
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 6 - 25 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Verzinkt
Diese Blechschrauben von REYHER sind ein Muss in jedem Materiallager. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind in den Größen 6 - 25 (mm) vorhanden. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Verzinkt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
882020160022006
882020160022008
882020160025008
882020160025010
882020160030008
882020160030010
882020160030012
882020160035010
882020160035012
882020160035016
882020160040012
882020160040016
882020160040020
882020160050012
882020160050016
882020160050020
882020160060016
882020160060020
882020160060025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)

0.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.26

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.28

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.58

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.510

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10310

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10312

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.510

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.512

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.516

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10420

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10512

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10520

0.24 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10616

0.24 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620

0.27 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10625

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Montagebohrung, Form Pozidriv-Kreuzschlitz
Standardausführung Standard (rund) Ausführung Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z)

Technischer Support