ART 88403 Offene Blindniete

ART 88403 Offene Blindniete
  • Mengenrabatt
Benötigen Sie Blindniete? Dann sehen Sie sich dieses Modell von REYHER doch einmal genauer an. Blindniete in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
884030000030004
884030000030006
884030000030008
884030000030010
884030000030012
884030000030016
884030000040006
884030000040008
884030000040010
884030000040012
884030000040014
884030000040016
884030000040018
884030000040020
884030000040025
884030000050008
884030000050010
884030000050012
884030000050014
884030000050016
884030000050018
884030000050020
884030000050025
884030000050030
884030000050035
884030000050040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Ø
(mm)
Länge
(mm)

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1034

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10310

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10312

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10316

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1046

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1048

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10410

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10414

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416

0.21 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10418

0.21 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10420

0.27 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10425

0.21 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1058

0.21 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10510

0.24 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10512

0.24 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10514

0.27 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516

0.30 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10518

0.33 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10520

0.39 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10525

0.42 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10530

0.48 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10535

0.51 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminiumlegierung Werkstoff Dorn Stahl, verzinkt Form 1 Flachkopf

Technischer Support