ART 88415 Offene Blindniete

ART 88415 Offene Blindniete
  • Mengenrabatt
Benötigen Sie Blindniete? Dann sehen Sie sich dieses Modell von REYHER doch einmal genauer an. Blindniete in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
884150000030006
884150000030008
884150000030010
884150000030012
884150000040006
884150000040008
884150000040010
884150000040012
884150000040016
884150000050008
884150000050010
884150000050012
884150000050016
884150000050020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Ø
(mm)
Länge
(mm)

0.27 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036

0.30 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038

0.33 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10310

0.45 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10312

0.36 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1046

0.39 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1048

0.45 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10410

0.48 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412

0.60 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416

0.60 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1058

0.63 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10510

0.69 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10512

0.78 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516

0.90 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl A 4 Werkstoff Dorn Rostfreier Stahl A 4 Form 1 Flachkopf

Technischer Support