ART 88422 Offene Blindnieten

ART 88422 Offene Blindnieten
  • Mengenrabatt
Brauchen Sie Blindnieten? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von REYHER. Blindnieten in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
884220000032010
884220000032012
884220000032016
884220000040008
884220000040010
884220000040012
884220000040014
884220000040016
884220000040018
884220000040020
884220000048010
884220000048012
884220000048014
884220000048016
884220000048018
884220000048020
884220000048025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Ø
(mm)
Länge
(mm)

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.210

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.212

0.21 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.216

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1048

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10410

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10414

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10418

0.30 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10420

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.810

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.812

0.18 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.814

0.18 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.816

0.18 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.818

0.24 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.820

0.27 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.825

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Werkstoff Dorn Stahl, verzinkt Form 1 Flachkopf
Form 2 Spreizschaft

Technischer Support