ART 88477 Offene Blindniete

ART 88477 Offene Blindniete
  • Mengenrabatt
Brauchen Sie Blindniete? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von REYHER. Blindniete in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

884770100048010

Teilenummer
884770100048010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.78 €

5000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenn-Ø(mm) 4.8 Länge(mm) 10 Werkstoff Stahl, verzinkt
Werkstoff Dorn Stahl, verzinkt gelb Form 1 Senkkopf Form 2 MEGA GRIP

Sie befinden sich auf der Seite für ART 88477 Offene Blindniete, die Teilenummer ist 884770100048010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 884770100048010.

Technischer Support