ART 88488 Offene Blindnieten

ART 88488 Offene Blindnieten
  • Mengenrabatt
Blindnieten von REYHER ist ein Muss in jedem Materiallager. Blindnieten in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
884887000048022
884887000048025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(mm)

0.63 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 1022.2

0.69 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 1025.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenn-Ø(mm) 4.8 Werkstoff Aluminiumlegierung Werkstoff Dorn Aluminiumlegierung
Form 1 eingelassene Krone

Technischer Support