ART 88964 Liko-Hülsenmuttern

ART 88964 Liko-Hülsenmuttern
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Material] Rostfreier Stahl, Messing / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Wenn Sie hochwertige Liko-Hülsenmuttern benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von REYHER. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl und aus Messing. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt, Vernickelt. Die Liko-Hülsenmuttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
889647300040007
889647300040012
889647300040020
889647300050015
889647300060015
889647300060020
889647300080020
889649100040014
889649100050015
889649100060015
889649100060020
889649100080015
889649100080020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Werkstoff Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Werkstoffart Länge
(mm)

0.84 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 104Messing[Nickelbeschichtung] galvanisch vernickelt-7

0.51 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 104Messing[Nickelbeschichtung] galvanisch vernickelt-12

1.38 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 104Messing[Nickelbeschichtung] galvanisch vernickelt-20

0.78 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 105Messing[Nickelbeschichtung] galvanisch vernickelt-15

0.87 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 106Messing[Nickelbeschichtung] galvanisch vernickelt-15

1.35 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 106Messing[Nickelbeschichtung] galvanisch vernickelt-20

2.22 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 108Messing[Nickelbeschichtung] galvanisch vernickelt-20

1.86 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 104Rostfreier StahlKeineA 114

1.50 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 105Rostfreier StahlKeineA 115

1.56 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 106Rostfreier StahlKeineA 115

1.47 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 106Rostfreier StahlKeineA 120

2.82 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 108Rostfreier StahlKeineA 115

2.52 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 108Rostfreier StahlKeineA 120

Loading...

  1. 1

Technischer Support