Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / Stahl / verzinkt / Gewindespitze / 7981

Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / Stahl / verzinkt / Gewindespitze / 7981
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 9.5 - 38 (mm) / [Nenngröße] 3,9 / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Verzinkt
Diese Blechschrauben von REYHER sind ein Muss in jedem Materiallager. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Sie sind in den Größen 3,9 erhältlich. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt, Verzinkt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
889810100039009
889810100039013
889810100039016
889810100039019
889810100039022
889810100039025
889810100039032
889810100039038
889819200039009
889819200039013
889819200039016
889819200039019
889819200039022
889819200039025
889819200039032
889819200039038
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Werkstoffart

0.09 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 109.5Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.09 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1013Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.09 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1019Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1022Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1025Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1032Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.24 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 109.5Rostfreier StahlNicht im LieferumfangAustenite (A2 / 1.4301/03)

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1013Rostfreier StahlNicht im LieferumfangAustenite (A2 / 1.4301/03)

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016Rostfreier StahlNicht im LieferumfangAustenite (A2 / 1.4301/03)

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1019Rostfreier StahlNicht im LieferumfangAustenite (A2 / 1.4301/03)

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1022Rostfreier StahlNicht im LieferumfangAustenite (A2 / 1.4301/03)

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1025Rostfreier StahlNicht im LieferumfangAustenite (A2 / 1.4301/03)

0.27 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1032Rostfreier StahlNicht im LieferumfangAustenite (A2 / 1.4301/03)

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038Rostfreier StahlNicht im LieferumfangAustenite (A2 / 1.4301/03)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Mit Konusende Nenngröße Schraube (M) 3.9 Montagebohrung, Form Philips-Kreuzschlitz
Standardausführung Standard (rund)

Technischer Support