Spannschlossmuttern / Stahl / verzinkt / DIN 1479 / 01479

Spannschlossmuttern / Stahl / verzinkt / DIN 1479 / 01479
  • Mengenrabatt
Muttern - diverse Formen; Spannschloßmuttern; Spannschlösser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
014790100060000
014790100080000
014790100100000
014790100120000
014790100160000
014790100200000
014790100240000
014790100300000
014790100360000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser
(mm)

1.11 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 106

1.62 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 108

2.46 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010

2.06 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012

4.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016

8.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020

11.50 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1024

21.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1030

41.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbearbeitung galvanisch verzinkt Bauform Sechskant
Befestigung Innengewinde

Technischer Support