Bügelmutter / 28129014□□□ / DIN 28129

Bügelmutter / 28129014□□□ / DIN 28129
  • Mengenrabatt
Brauchen Sie eine neue Bügelmutter? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von REYHER. Die Bügelmutter in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
281290140160000
281290140200000
281290140240000
281290140270000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser
(mm)

81.14 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016

89.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020

94.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1024

97.70 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1027

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Technischer Standard DIN Werkstoff (Details) 1.0501, Stahl Oberfläche (Details) galvanisch verzinkt 3 farblos (3my Oberflächenschichtdicke)
Ausführung AD/ TRD-zugelassen

Technischer Support