Kreuzgriffe mit Innengewinde / DIN 319-C, DIN 319-E (Teilenummern)

Kreuzgriffe mit Innengewinde / DIN 319-C, DIN 319-E

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 00319.633
  • 00319.634, 00319.644
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing, Sonstige, Stahl, Kunststoff / [Durchmesser Griff] 16 - 50 mm / [Form] Rundform, Kugelform



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Kreuzgriffe von REYHER eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Erhältlich sind sie in den Materialien Messing, Stahl und Kunststoff. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 16 bis 50 mm auf. Die Kreuzgriffe sind in Rund- oder Kugelform verfügbar, angepasst an verschiedene Anforderungen.




Herstellerdetails:
Bedienteile; Kugelknöpfe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
003196330160004
003196330200005
003196330250006
003196330320008
003196330400010
003196330500012
003196340160004
003196340200005
003196340250006
003196340320008
003196340400010
003196340500012
003196440200005
003196440250006
003196440320008
003196440400010
003196440500012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Material Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)

1.08 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 104Sonstige16

1.11 €

0.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105Sonstige20

1.35 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 106Sonstige25

1.98 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 108Sonstige32

2.06 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010Sonstige40

3.54 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012Sonstige50

1.65 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 104Messing16

1.95 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 105Messing20

2.28 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 106Messing25

2.62 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 108Messing32

3.54 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010Messing40

5.88 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012Messing50

1.68 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 105Stahl20

2.16 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 106Stahl25

2.38 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 108Stahl32

3.30 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010Stahl40

5.32 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012Stahl50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Runde Form, Ausführung Kugeln Seite maschinell bearbeitet N/A
Werkstoff Grundkörper Kunststoff

Technischer Support