Sechskantmuttern / Feingewinde / Stahl / verzinkt / DIN 439 / 00439

Sechskantmuttern / Feingewinde / Stahl / verzinkt / DIN 439 / 00439
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Diese Sechskantmuttern von REYHER dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Die Sechskantmuttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
004394170080100
004394170100100
004394170100125
004394170120100
004394170120125
004394170120150
004394170140150
004394170160100
004394170160150
004394170180150
004394170200150
004394170222000
004394170240150
004394170240200
004394170272000
004394170300150
004394170300200
004394170330150
004394170350150
004394170360200
004394170360300
004394170363000
004394170390200
004394170420150
004394170420200
004394170420300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Gewindesteigung

0.06 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1081

0.15 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10101

0.15 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10101.25

0.21 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10121

0.18 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10121.25

0.18 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10121.5

0.24 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10141.5

0.30 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10161

0.27 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10161.5

0.39 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10181.5

0.51 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10201.5

0.69 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10221.5

1.17 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10241.5

0.99 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10242

2.31 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10271.5

2.10 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10301.5

2.49 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10302

2.64 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10331.5

11.06 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10351.5

3.52 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10362

2.74 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10363

3.22 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10361.5

8.32 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10392

10.80 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10421.5

10.80 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10422

10.80 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10423

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Gewindeart Metrisches Feingewinde Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Verzinkt
Werkstoff (Details) 04 Automatenstahl (Stahl – gedreht) DIN-Form B Ausführung Feingewinde

Technischer Support