Vierkantschrauben / mit Bund / DIN 478

Vierkantschrauben / mit Bund / DIN 478
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 16 - 120 (mm) / [Material] Stahl / [Festigkeit] 8.8
Wenn Sie hochwertige Vierkantschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von REYHER. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl (8.8). Sie sind erhältlich in den Größen 16 - 120 (mm). Die Vierkantschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
004798000060016
004798000060020
004798000060025
004798000080020
004798000080025
004798000080030
004798000080040
004798000080050
004798000100025
004798000100030
004798000100035
004798000100040
004798000100050
004798000100060
004798000120035
004798000120040
004798000120050
004798000120060
004798000120080
004798000160050
004798000160060
004798000160070
004798000160080
004798000160100
004798000160120
004798000200050
004798000200060
004798000200070
004798000200080
004798000200090
004798000200100
004798000200120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm)

0.54 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10616

0.57 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620

0.60 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10625

0.75 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10820

0.78 €

0.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10825

0.87 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10830

1.11 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10840

1.50 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10850

1.29 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101025

1.41 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101030

1.44 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101035

1.59 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101040

2.01 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101050

2.19 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101060

2.16 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101235

2.31 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101240

2.82 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101250

2.97 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101260

2.26 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101280

3.14 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101650

4.00 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101660

4.20 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101670

4.54 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101680

4.90 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016100

5.66 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016120

3.92 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102050

4.22 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102060

5.24 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102070

5.66 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102080

6.42 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102090

6.94 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020100

7.72 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Festigkeitsklasse (Stahl) 8.8 Technischer Standard DIN
Werkstoff (Details) 8.8, Stahl

Technischer Support