Linsenkopfschrauben / DIN 607

Linsenkopfschrauben / DIN 607
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 20 - 60 (mm) / [Material] Stahl
Wenn Sie hochwertige Linsenkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von REYHER. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind in den Größen 20 - 60 (mm) vorhanden. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
006074000080020
006074000080025
006074000080035
006074000080040
006074000100020
006074000100025
006074000100030
006074000100040
006074000120030
006074000120035
006074000120040
006074000160035
006074000160040
006074000160045
006074000160050
006074000160060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm)

1.02 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10820

1.02 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10825

1.11 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10835

1.11 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10840

1.20 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 101020

1.20 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 101025

1.20 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 101030

1.29 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101040

1.65 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101230

1.68 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101235

1.83 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101240

2.48 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101635

2.60 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101640

2.64 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101645

2.66 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101650

2.88 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101660

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Technischer Standard DIN Werkstoff (Details) 4.6, Stahl

Technischer Support