Kreuzgriffe / DIN 6335-E, 06335 / Gusseisen / Bohrung wählbar (Teilenummern)

Kreuzgriffe / DIN 6335-E, 06335 / Gusseisen / Bohrung wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 06335.004
  • 06335.634

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
063350040320006
063350040400008
063350040500010
063350040630012
063350040800016
063350041000020
063356340250005
063356340320006
063356340400008
063356340500010
063356340630012
063356340800016
063356341000020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Werkstoff Grundkörper Montageabschnitt, Material Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)

6.86 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 106GusseisenSonstige32

7.60 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 108GusseisenSonstige40

9.92 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010GusseisenSonstige50

14.22 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012GusseisenSonstige63

24.38 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016GusseisenSonstige80

50.82 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020GusseisenSonstige100

2.16 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 105KunststoffStahl25

2.40 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 106KunststoffStahl32

2.12 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 108KunststoffStahl40

2.82 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010KunststoffStahl50

4.02 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012KunststoffStahl63

7.68 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016KunststoffStahl80

18.44 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020KunststoffStahl100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Seite maschinell bearbeitet N/A Polygonale Form, Ausführung Kreuzform

Technischer Support