Sterngriffe / DIN 6336-D, DIN 6336-K / Material wählbar

Sterngriffe / DIN 6336-D, DIN 6336-K / Material wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 06336.004
  • 06336.634, 06336.644
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing, Sonstige, Stahl, Gusseisen, Kunststoff / [Durchmesser Griff] 20 - 80 mm / [Form] Kreuzform, Polygonale Form



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Sterngriffe von REYHER zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Messing, Stahl, Gusseisen und Kunststoff. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 20 bis 80 mm auf. Je nach Bedarf können Sie zwischen Kreuz- und polygonale Form für die Sterngriffe wählen.




Herstellerdetails:
Bedienteile; Sterngriffe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
063360040320006
063360040400008
063360040500008
063360040500010
063360040630010
063360040630012
063360040800012
063360040800016
063366340200004
063366340250005
063366340320006
063366340400008
063366340500008
063366340500010
063366340630010
063366340630012
063366340800012
063366340800016
063366440250005
063366440320006
063366440400006
063366440400008
063366440500008
063366440500010
063366440630010
063366440630012
063366440800012
063366440800016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Werkstoff Grundkörper Montageabschnitt, Material Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)

7.34 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 106GusseisenSonstige32

8.82 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 108GusseisenSonstige40

12.84 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 108GusseisenSonstige50

17.52 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010GusseisenSonstige50

17.88 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010GusseisenSonstige63

24.38 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012GusseisenSonstige63

33.06 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012GusseisenSonstige80

41.04 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016GusseisenSonstige80

2.88 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 104KunststoffMessing20

2.94 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 105KunststoffMessing25

2.10 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 106KunststoffMessing32

2.82 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 108KunststoffMessing40

3.56 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 108KunststoffMessing50

4.34 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010KunststoffMessing50

5.70 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010KunststoffMessing63

7.70 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012KunststoffMessing63

10.86 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012KunststoffMessing80

16.02 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016KunststoffMessing80

2.94 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 105KunststoffStahl25

2.10 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 106KunststoffStahl32

2.50 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 106KunststoffStahl40

2.62 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 108KunststoffStahl40

3.54 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 108KunststoffStahl50

3.78 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010KunststoffStahl50

4.84 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010KunststoffStahl63

6.00 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012KunststoffStahl63

11.08 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012KunststoffStahl80

11.34 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016KunststoffStahl80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Seite maschinell bearbeitet N/A Polygonale Form, Ausführung Kreuzform

Technischer Support