Stellringe / 703000 / Stahl / DIN 703 / zweifacher Gewindestift

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
007030000200000
007030000250000
007030000300000
007030000350000
007030000400000
007030000450000
007030000500000
007030000600000
007030000700000
007030000800000
007030000900000
007030001000000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)

7.34 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10204020

10.12 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10255622

14.48 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10306322

16.20 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 10357022

27.68 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 10408028

27.68 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 10458028

34.60 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 10509028

43.12 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 106010028

55.38 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 107011032

68.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 108012532

68.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 109012532

99.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010014032

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montage - Welle Gewindestift Eigenschaften Standard Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Unbehandelt Werkstoff (Details) Stahl

Technischer Support