DIN 71752 Gabelgelenke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
717520140060012
717520140060024
717520140080016
717520140080032
717520140100020
717520140100040
717520140120024
717520140120048
717520140160032
717520140160064
717520140200040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1
(Ø)
Gesamtlänge W
(mm)

2.82 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10612

2.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10624

2.36 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10816

3.18 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10832

3.56 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101020

5.14 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101040

5.46 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101224

8.70 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101248

12.76 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 101632

18.96 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 101664

25.26 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 102040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Schlitz Grundwerkstoff Stahl Anwendung Standard

Technischer Support