Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
007410100030000 |
007410100050000 |
007410100065000 |
007410100080000 |
007410100110000 |
007410100130000 |
007410100160000 |
007419200030000 |
007419200050000 |
007419200060000 |
007419200080000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbearbeitung | Innen-Ø (mm) | Nenn-Ø (mm) | Werkstoff (details) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.72 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Stahl | galvanisch verzinkt | 3 | M 4 | - | |
0.75 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Stahl | galvanisch verzinkt | 5 | M 5 | - | |
0.84 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Stahl | galvanisch verzinkt | 6.5 | M 5 | - | |
1.08 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8 | M 6 | - | |
2.82 € | 20 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Stahl | galvanisch verzinkt | 11 | M 8 | - | |
2.50 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Stahl | galvanisch verzinkt | 13 | M 10 | - | |
3.30 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Stahl | galvanisch verzinkt | 16 | M 12 | - | |
2.61 € | 50 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl A 2 | - | 3 | M 4 | Austenite (A2 / 1.4301/03) | |
2.97 € | 50 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl A 2 | - | 5 | M 5 | Austenite (A2 / 1.4301/03) | |
2.72 € | 50 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl A 2 | - | 6 | M 5 | Austenite (A2 / 1.4301/03) | |
3.86 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl A 2 | - | 8 | M 6 | Austenite (A2 / 1.4301/03) |
Loading...
Länge(mm) | 0 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbearbeitung
Innen-Ø(mm)
Nenn-Ø(mm)
Werkstoff (details)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften