Gewindefurchende Schraube / Linsenkopf / Kreuzschlitz / DIN 7500

Gewindefurchende Schraube / Linsenkopf / Kreuzschlitz / DIN 7500
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 4 - 40 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Verzinkt, Verzinkt / [Variante Details] Andere
Wenn Sie eine hochwertige Schraube benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von REYHER. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie ist verfügbar in den Größen 4 - 40 (mm). Die Oberfläche kann zwischen verzinkt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Schraube in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
075000140020005
075000140020006
075000140020008
075000140020010
075000140020012
075000140025004
075000140025005
075000140025006
075000140025008
075000140025010
075000140025012
075000140025016
075000140025020
075000140030004
075000140030005
075000140030006
075000140030008
075000140030010
075000140030012
075000140030016
075000140030020
075000140030025
075000140030030
075000140035006
075000140035008
075000140035010
075000140035012
075000140035016
075000140040006
075000140040008
075000140040010
075000140040012
075000140040016
075000140040020
075000140040025
075000140040030
075000140040035
075000140040040
075000140050006
075000140050008
075000140050010
075000140050012
075000140050016
075000140050020
075000140050025
075000140050030
075000140050035
075000140050040
075000140060008
075000140060010
075000140060012
075000140060016
075000140060020
075000140060025
075000140060030
075000140060035
075000140060040
075000140080016
075000140080020
075000140080025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1025

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1026

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1028

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10210

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10212

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.54

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.55

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.56

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.58

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.510

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.512

0.09 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.516

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.520

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1034

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1035

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10310

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10312

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10316

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10320

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10325

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10330

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.56

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.58

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.510

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.512

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.516

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1046

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1048

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10410

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10420

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10425

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10430

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10435

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10440

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1056

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1058

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10510

0.09 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10512

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10520

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10525

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10530

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10535

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10540

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1068

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10610

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10612

0.21 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10616

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10625

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10630

0.21 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10635

0.21 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10640

0.27 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10816

0.33 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10820

0.33 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10825

Loading...

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Verzinkt
Montagebohrung, Form Pozidriv-Kreuzschlitz Standardausführung Andere Schrauben Technischer Standard DIN
DIN-Form C Ausführung Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z)

Technischer Support