Gewindefurchende Schraube / Linsenkopf / Innensechsrund / DIN 7500 (Teilenummern)

Gewindefurchende Schraube / Linsenkopf / Innensechsrund / DIN 7500
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 4 - 60 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Verzinkt, Verzinkt / [Variante Details] Andere / [Antriebsform] Sechsrund
Wenn Sie eine hochwertige Schraube benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von REYHER. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Es handelt sich um Andere in den Größen 4 - 60 (mm). Um die Schraube bestmöglich gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen verzinkt gewählt werden. Es gibt die Antriebsform Sechsrund.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
075000170030004
075000170030005
075000170030006
075000170030008
075000170030010
075000170030012
075000170030016
075000170030020
075000170030025
075000170040006
075000170040008
075000170040010
075000170040012
075000170040016
075000170040020
075000170040025
075000170040030
075000170040035
075000170050006
075000170050008
075000170050010
075000170050012
075000170050016
075000170050020
075000170050025
075000170050030
075000170050035
075000170050040
075000170060008
075000170060010
075000170060012
075000170060016
075000170060020
075000170060025
075000170060030
075000170060035
075000170060040
075000170060045
075000170060050
075000170080012
075000170080016
075000170080020
075000170080025
075000170080030
075000170080035
075000170080040
075000170080045
075000170080050
075000170080060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1034

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1035

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10310

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10312

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10316

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10320

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10325

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1046

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1048

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10410

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10420

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10425

0.09 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10430

0.09 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10435

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1056

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1058

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10510

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10512

0.09 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10520

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10525

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10530

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10535

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10540

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1068

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10610

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10612

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10616

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10625

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10630

0.21 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10635

0.24 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10640

0.21 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10645

0.24 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10650

0.33 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10812

0.27 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10816

0.30 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10820

0.33 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10825

0.42 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10830

0.45 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10835

0.48 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10840

0.54 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10845

0.45 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10850

2.61 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10860

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Verzinkt
Montagebohrung, Form Innensechsrund Standardausführung Andere Schrauben Technischer Standard DIN
DIN-Form C Ausführung Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx)

Technischer Support