Gewindefurchende Schraube / Zylinderkopf / Innensechskant / DIN 7500

Gewindefurchende Schraube / Zylinderkopf / Innensechskant / DIN 7500
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 6 - 50 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Verzinkt, Verzinkt / [Antriebsform] Innensechskant
Diese Schraube von REYHER ist ein Muss in jedem Materiallager. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie ist in den Größen 6 - 50 (mm) vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Verzinkt, Verzinkt. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
075000180040006
075000180040008
075000180040010
075000180040012
075000180040016
075000180040020
075000180040025
075000180040030
075000180040035
075000180040040
075000180040045
075000180050008
075000180050010
075000180050012
075000180050016
075000180050020
075000180050025
075000180050030
075000180050035
075000180050040
075000180060008
075000180060010
075000180060012
075000180060016
075000180060020
075000180060025
075000180060030
075000180060035
075000180060040
075000180060045
075000180060050
075000180080030
075000180080035
075000180080050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)

0.12 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1046

0.09 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1048

0.12 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10410

0.12 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412

0.12 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10420

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10425

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10430

0.18 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10435

0.21 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10440

0.21 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10445

0.15 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1058

0.12 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10510

0.12 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10512

0.18 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10520

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10525

0.21 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10530

0.21 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10535

0.21 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10540

0.51 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1068

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10610

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10612

0.18 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10616

0.24 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620

0.21 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10625

0.24 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10630

0.24 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10635

0.30 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10640

0.30 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10645

0.30 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10650

0.51 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10830

0.63 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10835

0.72 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10850

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Verzinkt
Montagebohrung, Form Innensechskant Standardausführung Standard (rund) Technischer Standard DIN

Technischer Support