Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / DIN 7504 (Teilenummern)

Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / DIN 7504
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 9 - 120 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Verzinkt
Brauchen Sie neue Bohrschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von REYHER. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind in den Größen 9 - 120 (mm) vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Verzinkt. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
075040150029009
075040150029013
075040150029016
075040150029019
075040150035009
075040150035013
075040150035016
075040150035019
075040150035022
075040150035025
075040150035032
075040150039009
075040150039013
075040150039016
075040150039019
075040150039022
075040150039025
075040150039032
075040150039038
075040150039045
075040150039050
075040150042013
075040150042016
075040150042019
075040150042022
075040150042025
075040150042032
075040150042038
075040150042045
075040150042050
075040150048013
075040150048016
075040150048019
075040150048022
075040150048025
075040150048032
075040150048038
075040150048045
075040150048050
075040150048060
075040150048070
075040150048080
075040150048090
075040150048100
075040150048110
075040150048120
075040150055016
075040150055019
075040150055022
075040150055025
075040150055032
075040150055038
075040150055045
075040150055050
075040150055060
075040150055070
075040150055080
075040150063016
075040150063019
075040150063022
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.99

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.913

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.916

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.919

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.59.5

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.513

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.516

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.519

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.522

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.525

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.532

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.99.5

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.913

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.916

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.919

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.922

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.925

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.932

0.03 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.938

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.945

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.950

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.213

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.216

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.219

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.222

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.225

0.03 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.232

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.238

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.245

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.250

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.813

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.816

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.819

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.822

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.825

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.832

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.838

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.845

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.850

0.12 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.860

0.15 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.870

0.15 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.880

0.18 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.890

0.21 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.8100

0.21 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.8110

0.24 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.8120

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.516

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.519

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.522

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.525

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.532

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.538

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.545

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.550

0.15 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.560

0.18 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.570

0.15 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.580

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.316

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.319

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.322

Loading...

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf, Bohrschraubengewinde Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Montagebohrung, Form Philips-Kreuzschlitz Standardausführung Standard (rund) Technischer Standard DIN
Ausführung Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H)

Technischer Support