Gewindeschneidende Schrauben / Zylinderkopf / Schlitz / DIN 7513 (Teilenummern)

Gewindeschneidende Schrauben / Zylinderkopf / Schlitz / DIN 7513
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 6 - 25 (mm) / [Material] Stahl / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben
Brauchen Sie neue Schrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von REYHER doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Diese selbstschneidenden Schrauben sind in den Größen 6 - 25 (mm) vorhanden. Die Schrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
075130120030006
075130120030008
075130120030010
075130120030012
075130120030016
075130120030020
075130120040008
075130120040010
075130120040012
075130120040016
075130120040020
075130120040025
075130120050010
075130120050012
075130120050016
075130120050020
075130120060012
075130120060016
075130120060020
075130120060025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm)

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10310

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10312

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10316

0.09 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10320

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1048

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10410

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10420

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10425

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10510

0.12 €

0.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10512

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10520

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10612

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10616

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10625

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Flachkopf Werkstoff Stahl Montagebohrungsform Minus
Gewindeart Selbstschneidende Schrauben Grundform Standard (rund) Oberfläche (Details) galvanisch verzinkt 3 farblos (3my Oberflächenschichtdicke)
DIN-Form B

Technischer Support