Senkkopfschrauben / Schlitz / DIN 7969

Senkkopfschrauben / Schlitz / DIN 7969
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 30 - 140 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Verzinkt, Feuerverzinkt, Verzinkt, Feuerverzinkt
Diese Senkkopfschrauben von REYHER dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind in den Größen 30 - 140 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Verzinkt, Feuerverzinkt, Verzinkt, Feuerverzinkt. Die Senkkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
079694100120030
079694100120035
079694100120040
079694100120045
079694100120050
079694100120055
079694100120060
079694100120065
079694100120070
079694100120080
079694100160030
079694100160035
079694100160040
079694100160045
079694100160050
079694100160055
079694100160060
079694100160065
079694100160070
079694100160075
079694100160080
079694100160090
079694100160100
079694100160140
079694100200045
079694100200050
079694100200055
079694100200060
079694100200065
079694100200070
079694100200075
079694100200080
079694100200090
079694100200100
079694100240060
079694100240070
079694100240080
079694100240090
079694100240100
079694100240110
079694100240120
079694200120035
079694200120040
079694200120045
079694200160045
079694200160050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Oberflächenbehandlung

8.20 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101230Verzinkt

8.20 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101235Verzinkt

7.74 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101240Verzinkt

7.74 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101245Verzinkt

7.06 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101250Verzinkt

6.32 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101255Verzinkt

6.76 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101260Verzinkt

7.12 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101265Verzinkt

7.52 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101270Verzinkt

8.06 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101280Verzinkt

9.26 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101630Verzinkt

9.26 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101635Verzinkt

9.10 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101640Verzinkt

9.10 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101645Verzinkt

8.96 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101650Verzinkt

8.20 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101655Verzinkt

9.72 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101660Verzinkt

11.68 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101665Verzinkt

12.60 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101670Verzinkt

13.06 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101675Verzinkt

13.50 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101680Verzinkt

14.28 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101690Verzinkt

14.88 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016100Verzinkt

16.70 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016140Verzinkt

14.44 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102045Verzinkt

14.44 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102050Verzinkt

14.56 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102055Verzinkt

14.88 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102060Verzinkt

15.34 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102065Verzinkt

15.80 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102070Verzinkt

15.96 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102075Verzinkt

16.24 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102080Verzinkt

16.86 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102090Verzinkt

17.32 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020100Verzinkt

25.96 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102460Verzinkt

26.86 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102470Verzinkt

28.10 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102480Verzinkt

29.44 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102490Verzinkt

30.64 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1024100Verzinkt

31.88 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1024110Verzinkt

33.08 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1024120Verzinkt

8.36 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101235Feuerverzinkt

7.90 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101240Feuerverzinkt

7.90 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101245Feuerverzinkt

9.26 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101645Feuerverzinkt

9.10 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101650Feuerverzinkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Senkkopf Werkstoff Stahl Montagebohrung, Form Mit Querschlitz/geradem Schlitz
Festigkeitsklasse (Stahl) 4.6 Standardausführung Standard (rund) Technischer Standard DIN
Merkmal mit Sechskantmutter Werkstoff (Details) 4.6, Stahl

Technischer Support