Blechschrauben / 07981308.□□□ / DIN 7981 / Innensechsrund

Blechschrauben / 07981308.□□□ / DIN 7981 / Innensechsrund
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 4.5 - 100 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Verzinkt
Diese Blechschrauben von REYHER sind ein Muss in jedem Materiallager. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 4.5 - 100 (mm). Die Oberfläche ist verzinkt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
079813080022004
079813080022006
079813080022009
079813080022013
079813080022016
079813080029006
079813080029009
079813080029013
079813080029016
079813080029019
079813080029022
079813080029025
079813080035009
079813080035013
079813080035016
079813080035019
079813080035022
079813080035025
079813080035032
079813080035038
079813080035045
079813080035050
079813080039009
079813080039013
079813080039016
079813080039019
079813080039022
079813080039025
079813080039032
079813080039038
079813080039045
079813080039050
079813080042009
079813080042013
079813080042016
079813080042019
079813080042022
079813080042025
079813080042032
079813080042038
079813080042045
079813080042050
079813080042060
079813080042070
079813080048009
079813080048013
079813080048016
079813080048019
079813080048022
079813080048025
079813080048032
079813080048038
079813080048045
079813080048050
079813080048060
079813080048070
079813080048080
079813080048090
079813080048100
079813080055013
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.24.5

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.26.5

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.29.5

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.213

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.216

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.96.5

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.99.5

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.913

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.916

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.919

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.922

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.925

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.59.5

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.513

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.516

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.519

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.522

0.03 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.525

0.03 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.532

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.538

0.03 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.545

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.550

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.99.5

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.913

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.916

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.919

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.922

0.03 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.925

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.932

0.03 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.938

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.945

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.950

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.29.5

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.213

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.216

0.03 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.219

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.222

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.225

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.232

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.238

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.245

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.250

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.260

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.270

0.03 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.89.5

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.813

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.816

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.819

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.822

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.825

0.06 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.832

0.09 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.838

0.09 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.845

0.12 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.850

0.12 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.860

0.12 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.870

0.12 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.880

0.21 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.890

0.21 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.8100

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.513

Loading...

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf, mit Spitze Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Montagebohrung, Form Innensechsrund Standardausführung Standard (rund) Technischer Standard DIN
DIN-Form C Ausführung Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx)

Technischer Support