Zylinderschrauben / 07984.□□□ / Stahl / 8.8 / DIN 7984 / Innensechsrund

Zylinderschrauben / 07984.□□□ / Stahl / 8.8 / DIN 7984 / Innensechsrund
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 6 - 30 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Verzinkt
Diese Zylinderkopfschrauben von REYHER sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind in den Größen 6 - 30 (mm) vorhanden. Die Oberfläche ist verzinkt. Die Zylinderkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
079848140030006
079848140030008
079848140030010
079848140030012
079848140030016
079848140040006
079848140040008
079848140040010
079848140040012
079848140040016
079848140040020
079848140050010
079848140050012
079848140050016
079848140050020
079848140050025
079848140060010
079848140060012
079848140060016
079848140060020
079848140060025
079848140080012
079848140080016
079848140080020
079848140080025
079848140080030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)

0.69 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036

0.72 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038

0.72 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10310

0.72 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10312

0.87 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10316

1.05 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1046

0.66 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1048

0.54 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10410

0.60 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412

0.57 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416

0.60 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10420

0.36 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10510

0.36 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10512

0.39 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516

0.39 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10520

0.51 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10525

0.39 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10610

0.39 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10612

0.39 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10616

0.42 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620

0.51 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10625

1.32 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10812

0.63 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10816

0.63 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10820

0.66 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10825

0.72 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Montagebohrung, Form Innensechsrund
Standardausführung Standard (rund) Technischer Standard DIN Werkstoffart 8.8
Werkstoff 8.8, Stahl Ausführung Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx)

Technischer Support