Sprengringe / 7993□□□ / Stahl / DIN 7993-A, DIN 7993-B / Runddraht

Sprengringe / 7993□□□ / Stahl / DIN 7993-A, DIN 7993-B / Runddraht

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 07993.001
  • 07993.002
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Oberflächenbehandlung]



Die Runddraht- Sprengringe von REYHER erfüllen die Funktion, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu stabilisieren. Das verwendete Material, Federstahl, ist ausgesprochen Federstahl.




Herstellerdetails:
Sprengringe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
079930010040000
079930010050000
079930010060000
079930010070000
079930010080000
079930010100000
079930010120000
079930010160000
079930010180000
079930010200000
079930010220000
079930010250000
079930010260000
079930010280000
079930010300000
079930010320000
079930010350000
079930010380000
079930010400000
079930010450000
079930010480000
079930010500000
079930010550000
079930010600000
079930010650000
079930010700000
079930020070000
079930020080000
079930020100000
079930020120000
079930020160000
079930020180000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße DIN-Form

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104A

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 105A

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 106A

0.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107A

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 108A

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010A

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012A

0.18 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016A

0.21 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 1018A

0.24 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020A

0.24 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1022A

0.30 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1025A

0.30 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1026A

0.36 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1028A

0.39 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1030A

0.54 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1032A

0.45 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1035A

0.57 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038A

0.66 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1040A

0.75 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1045A

0.84 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1048A

0.93 €

0.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1050A

1.02 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1055A

1.11 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1060A

1.23 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1065A

1.32 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1070A

0.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107B

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 108B

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010B

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012B

0.18 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016B

0.24 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1018B

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Montage axial (innen) Modell Sprengring ähnlich DIN 99101 Werkstoff Federstahl
Öberflächenbehandlung (Details) Nicht im Lieferumfang

Technischer Support