DIN 909 Verschlußschrauben

DIN 909 Verschlußschrauben
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Brauchen Sie neue Verschlußschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von REYHER. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Verschlußschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
009095000160150
009095000180150
009095000240150
009095000300150
009095040125000
009095040250000
009095040380000
009095040500000
009095040750000
009095041000000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Ø
(mm)
Gewindetyp Ausführung Gewindesteigung

2.34 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016kegeliges Feingewinde-1.5

2.50 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1018kegeliges Feingewinde-1.5

3.20 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1024kegeliges Feingewinde-1.5

6.94 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1030kegeliges Feingewinde-1.5

1.44 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012.5kegeliges RohrgewindeRohrgewinde-

1.71 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1025kegeliges RohrgewindeRohrgewinde-

1.71 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038kegeliges RohrgewindeRohrgewinde-

2.67 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1050kegeliges RohrgewindeRohrgewinde-

2.94 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1075kegeliges RohrgewindeRohrgewinde-

5.42 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10100kegeliges RohrgewindeRohrgewinde-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Standard Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung keine Oberflächenbehandlung
Werkstoff (Details) 5.8, Stahl

Technischer Support