Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz / 009235.1□□□ / DIN 923 / Stahl / verzinkt

Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz / 009235.1□□□ / DIN 923 / Stahl / verzinkt
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Brauchen Sie neue Flachkopfschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von REYHER. Die Flachkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Ansatzschrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
009235100030002
009235100030003
009235100030004
009235100030005
009235100030006
009235100030008
009235100030010
009235100040002
009235100040003
009235100040004
009235100040005
009235100040006
009235100040008
009235100040010
009235100040012
009235100040016
009235100050002
009235100050003
009235100050004
009235100050005
009235100050006
009235100050008
009235100050010
009235100050012
009235100050016
009235100060003
009235100060004
009235100060005
009235100060006
009235100060008
009235100060010
009235100060012
009235100060016
009235100060020
009235100080004
009235100080005
009235100080006
009235100080008
009235100080010
009235100080012
009235100080016
009235100080020
009235100080025
009235100100010
009235100100012
009235100100016
009235100100020
009235100100025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (mm) [M] Gewindedurchmesser (mm)

0.24 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1003

0.30 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1033

0.27 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1043

0.33 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1053

0.27 €

0.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1063

0.36 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1083

0.30 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10103

0.27 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1004

0.27 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1034

0.27 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1044

0.27 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1054

0.27 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1064

0.30 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1084

0.33 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10104

0.33 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10124

0.51 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10164

0.45 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.55

0.33 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1035

0.36 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1045

0.36 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1055

0.36 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1065

0.42 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1085

0.42 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10105

0.45 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10125

0.51 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10165

0.51 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036

0.51 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1046

0.54 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1056

0.54 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1066

0.60 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1086

0.63 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10106

0.63 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10126

0.81 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10166

0.84 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10206

0.87 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1048

1.23 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1058

0.93 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1068

1.02 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1088

1.05 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10108

1.11 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10128

1.29 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10168

1.44 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10208

1.62 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10258

2.43 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101010

2.18 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101210

2.16 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101610

2.78 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 102010

2.88 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 102510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Technischer Standard DIN Werkstoff Stahl Antriebsart Mit Querschlitz / geradem Schlitz
Festigkeitsklasse (Stahl) 4.8 Standardausführung Standard (rund)

Technischer Support