Stiftschrauben / 009395□□□ / DIN 939 / Regelgewinde / rechtsgängig / 5.8, 8.8 / Stahl, Edelstahl

Stiftschrauben / 009395□□□ / DIN 939 / Regelgewinde / rechtsgängig / 5.8, 8.8 / Stahl, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 16 - 290 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Verzinkt
Dieser Gewindebolzen von REYHER darf in keinem Materiallager fehlen. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Er ist in den Größen 16 - 290 (mm) erhältlich. Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt und verzinkt gewählt werden. Der Gewindebolzen in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
009391000100025
009391000100030
009391000100035
009391000100040
009391000100045
009391000100050
009391000100055
009391000100065
009391000100070
009391000100080
009391000100100
009391000120025
009391000120030
009391000120035
009391000120040
009391000120045
009391000120050
009391000120060
009391000120065
009391000120070
009391000120080
009391000160035
009391000160040
009391000160045
009391000160050
009391000160060
009391000160065
009391000160070
009391000160080
009391000160090
009391000160100
009391000160110
009391000160120
009391000160125
009391000160130
009391000160140
009391000160150
009391000160160
009391000160180
009391000160190
009391000160200
009391000200050
009391000200055
009391000200060
009391000200065
009391000200080
009391000200090
009391000200100
009391000200110
009391000200120
009391000200140
009391000200150
009391000200160
009391000200200
009391000200220
009391000200250
009391000200270
009391000200280
009391000200290
009395000050016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Gewinde (M)
(mm)
[L] Länge
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Werkstoffart

1.98 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101025StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

2.07 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101030StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

2.22 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101035StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

2.34 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101040StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

2.40 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101045StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

2.49 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101050StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

1.71 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101055StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

4.68 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101065StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

5.00 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101070StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

5.26 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101080StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

7.06 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010100StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

1.71 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101225StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

2.32 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101230StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

0.93 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101235StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

0.78 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101240StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

2.06 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101245StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

2.14 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101250StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

2.36 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101260StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

2.28 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101265StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

2.50 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101270StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

6.60 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101280StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

7.24 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101635StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

5.14 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101640StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

5.56 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101645StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

5.90 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101650StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

7.30 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101660StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

7.52 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101665StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

7.76 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101670StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

8.22 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101680StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

8.70 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101690StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

8.80 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016100StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

14.12 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016110StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

14.82 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016120StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

15.36 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016125StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

15.98 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016130StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

16.90 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016140StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

17.84 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016150StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

18.76 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016160StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

16.66 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016180StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

20.62 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016190StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

21.54 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016200StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

12.98 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102050StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

13.20 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102055StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

14.12 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102060StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

14.82 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102065StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

16.68 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102080StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

18.30 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102090StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

20.16 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020100StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

20.38 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020110StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

22.00 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020120StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

24.78 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020140StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

25.94 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020150StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

27.10 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020160StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

28.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020200StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

29.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020220StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

30.58 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020250StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

34.04 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020270StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

31.72 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020280StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

35.20 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020290StahlUnbehandeltGüteklasse 10.9

0.69 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516StahlUnbehandeltGüteklasse 5.8

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung beidseitiges Gewinde Technischer Standard DIN

Technischer Support