• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskantschrauben / DIN 961

Sechskantschrauben / DIN 961
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 16 - 200 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Verzinkt
Brauchen Sie neue Sechskantschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von REYHER doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind in den Größen 16 - 200 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt, Verzinkt. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
009611000080020
009611000080025
009611000080030
009611000080035
009611000080040
009611000081045
009611000081050
009611000081060
009611000081070
009611000081080
009611000100020
009611000100025
009611000100030
009611000100035
009611000100040
009611000100045
009611000100050
009611000101016
009611000101020
009611000101025
009611000101030
009611000101035
009611000101040
009611000101045
009611000101050
009611000101055
009611000101060
009611000101070
009611000101080
009611000101090
009611000101100
009611000102016
009611000102060
009611000102070
009611000102080
009611000102090
009611000102100
009611000120020
009611000120025
009611000120030
009611000120035
009611000120040
009611000120045
009611000120050
009611000120060
009611000121020
009611000121025
009611000121030
009611000121035
009611000121040
009611000121045
009611000121050
009611000121055
009611000121060
009611000121065
009611000121070
009611000121075
009611000121080
009611000121090
009611000121100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung Festigkeitsklasse (Stahl) Werkstoff (Details) Gewindesteigung
(mm)

0.24 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10820Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91

0.24 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10825Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91

0.30 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10830Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91

0.27 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10835Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91

0.33 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10840Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91

0.42 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10845Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91

0.48 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10850Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91

0.57 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10860Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91

0.66 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10870Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91

0.60 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10880Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91

0.39 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 101020Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91

0.45 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 101025Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91

0.51 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 101030Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91

0.54 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101035Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91

0.60 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101040Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91

0.63 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101045Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91

0.69 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101050Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91

1.11 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 101016Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.25

1.20 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 101020Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.25

1.26 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 101025Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.25

0.51 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 101030Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.25

0.60 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101035Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.25

0.60 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101040Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.25

0.63 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101045Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.25

0.69 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101050Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.25

2.04 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101055Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.25

2.49 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101060Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.25

2.88 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101070Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.25

2.20 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101080Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.25

2.48 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101090Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.25

2.76 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010100Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.25

0.51 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 101016Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91

1.59 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101060Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91

1.98 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101070Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91

2.37 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101080Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91

2.76 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101090Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91

2.12 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010100Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91

0.57 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101220Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.5

0.63 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101225Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.5

0.75 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101230Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.5

0.78 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101235Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.5

0.84 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101240Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.5

0.93 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101245Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.5

1.08 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101250Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.5

1.05 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101260Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.5

0.54 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101220Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.25

0.66 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101225Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.25

0.72 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101230Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.25

0.87 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101235Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.25

0.87 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101240Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.25

0.93 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101245Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.25

0.93 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101250Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.25

1.05 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101255Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.5

1.11 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101260Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.25

1.50 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101265Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.5

1.26 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101270Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.25

1.74 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101275Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.5

1.89 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101280Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.5

2.01 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101290Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.5

2.19 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012100Nicht im Lieferumfang10.9Güteklasse 10.91.5

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Montagebohrung, Form Außensechskant

Technischer Support