DIN 980 Sechskantmuttern mit Feingewinde

DIN 980 Sechskantmuttern mit Feingewinde
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Diese Sechskantmuttern von REYHER sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Die Sechskantmuttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
009801180080100
009801180100100
009801180100125
009801180120125
009801180120150
009801180140150
009801180160150
009801180182000
009801180200150
009801180220150
009801180240150
009801180240200
009808180080100
009808180100100
009808180120150
009808180140150
009808180160150
009808180180150
009808180200150
009808180220150
009808180240150
009808180240200
009808180300200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Werkstoff (Details) Gewindesteigung

0.18 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10810/10.9, Stahl1

0.30 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101010/10.9, Stahl1

0.30 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101010/10.9, Stahl1.25

0.36 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101210/10.9, Stahl1.25

0.36 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101210/10.9, Stahl1.5

0.51 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101410/10.9, Stahl1.5

0.69 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101610/10.9, Stahl1.5

1.08 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101810/10.9, Stahl1.5

1.23 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 102010/10.9, Stahl1.5

1.95 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102210/10.9, Stahl1.5

2.88 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102410/10.9, Stahl1.5

2.43 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102410/10.9, Stahl2

0.12 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1088, Stahl1

0.27 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10108, Stahl1

0.33 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10128, Stahl1.5

0.54 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10148, Stahl1.5

0.57 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10168, Stahl1.5

1.08 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10188, Stahl1.5

1.35 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10208, Stahl1.5

1.83 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10228, Stahl1.5

2.46 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10248, Stahl1.5

2.10 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10248, Stahl2

3.98 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10308, Stahl2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Gewindeart Metrisches Feingewinde Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Verzinkt
DIN-Form V Ausführung Feingewinde

Technischer Support