Sicherungsringe mit Lappen für Wellen / 00983□□□ / Stahl / DIN 983 / Wellen

Sicherungsringe mit Lappen für Wellen / 00983□□□ / Stahl / DIN 983 / Wellen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Oberflächenbehandlung]



Diese REYHER Sicherungsringe mit Lappen für Wellen haben die Aufgabe, die axiale Bewegung von Bauteilen zu begrenzen. Das verwendete Material, Federstahl, ist ausgesprochen Federstahl.




Herstellerdetails:
Sicherungsringe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
009830000200000
009830000250000
009830000300000
009830000350000
009830000400000
009830000450000
009830000500200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Dicke
(mm)

0.39 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10201.2

0.54 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10251.2

0.72 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10301.5

0.90 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10351.5

1.44 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10401.75

1.53 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10451.75

1.89 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10502

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Montage axial (außen) Modell Sicherungsring für Welle, C-Typ Werkstoff Federstahl
Öberflächenbehandlung (Details) Nicht im Lieferumfang

Technischer Support