Unterlegscheiben / 14399.025□□ / EN 14399 / 300 HV / Stahl / feuerverzinkt

Unterlegscheiben / 14399.025□□ / EN 14399 / 300 HV / Stahl / feuerverzinkt
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Material] Stahl
Brauchen Sie neue Scheiben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von REYHER doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Die Scheiben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
143990250120000
143990250160000
143990250200000
143990250220000
143990250240000
143990250270000
143990250300000
143990250360000
143990250420000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)

0.30 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012

0.54 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016

0.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020

0.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1022

0.90 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1024

1.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1027

2.34 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1030

3.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036

13.64 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1042

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfache Unterlegscheiben Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) feuerverzinkt
DIN-Form F

Technischer Support