Senkkopfschrauben / Innensechsrund/ ISO 10642

Senkkopfschrauben / Innensechsrund/ ISO 10642
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 8 - 35 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Verzinkt / [Festigkeit] 8.8 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Benötigen Sie neue Senkkopfschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von REYHER. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl (8.8). Sie sind erhältlich in den Größen 8 - 35 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Verzinkt. Die Senkkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
106428140040008
106428140040010
106428140040012
106428140040016
106428140040020
106428140040022
106428140040025
106428140050008
106428140050010
106428140050012
106428140050016
106428140050020
106428140050025
106428140060010
106428140060012
106428140060016
106428140060020
106428140060025
106428140060030
106428140060035
106428140080016
106428140080020
106428140080025
106428140080030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1048

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10410

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10420

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10422

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10425

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1058

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10510

0.06 €

500 3 Arbeitstage 10512

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10520

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10525

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10610

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10612

0.15 €

0.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10616

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10625

0.18 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10630

0.27 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10635

0.18 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10816

0.21 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10820

0.24 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10825

0.33 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Zusätzliche Form Standard
Festigkeitsklasse (Stahl) 8.8 Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendung Standard
Technischer Standard ISO Werkstoff (Details) 8.8, Stahl Ausführung Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx)

Technischer Support