Zylinderschrauben / 12474.□□□ / ISO 12474 / Innensechskant

Zylinderschrauben / 12474.□□□ / ISO 12474 / Innensechskant
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 12 - 160 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Antriebsform] Innensechskant
Diese Zylinderkopfschrauben von REYHER dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 12 - 160 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb vorhanden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
124742000081020
124742000081025
124742000081030
124742000081035
124742000101020
124742000101025
124742000101030
124742000101040
124742000101050
124742000101060
124742000102030
124742000102035
124742000102040
124742000102045
124742000102050
124742000102060
124742000102070
124742000102080
124742000102090
124742000102100
124742000121030
124742000121035
124742000121040
124742000121050
124742000121060
124742000121065
124742000121070
124742000121080
124742000141035
124742000141040
124742000141045
124742000141050
124742000141060
124742000141080
124742000141100
124742000161030
124742000161035
124742000161040
124742000161045
124742000161050
124742000161060
124742000161070
124742000161080
124742000161090
124742000161100
124742000161110
124742000161120
124742000161130
124742000161140
124742000161150
124742000161160
124742000202040
124742000202045
124742000202050
124742000202055
124742000202060
124742000202070
124742000202080
124742000202090
124742000202100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Werkstoffart Werkstoff Gewindesteigung

0.42 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1082012.912/12.9, Stahl1

0.33 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1082512.912/12.9, Stahl1

0.42 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1083012.912/12.9, Stahl1

0.45 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1083512.912/12.9, Stahl1

0.60 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10102012.912/12.9, Stahl1.25

0.75 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10102512.912/12.9, Stahl1.25

0.72 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10103012.912/12.9, Stahl1.25

0.93 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10104012.912/12.9, Stahl1.25

0.90 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10105012.912/12.9, Stahl1.25

1.02 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10106012.912/12.9, Stahl1.25

0.51 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10103012.912/12.9, Stahl1

0.54 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10103512.912/12.9, Stahl1

0.60 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10104012.912/12.9, Stahl1

0.60 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10104512.912/12.9, Stahl1

0.87 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10105012.912/12.9, Stahl1

0.96 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10106012.912/12.9, Stahl1

1.77 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10107012.912/12.9, Stahl1

1.41 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10108012.912/12.9, Stahl1

1.35 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10109012.912/12.9, Stahl1

2.13 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101010012.912/12.9, Stahl1

1.20 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10123012.912/12.9, Stahl1.5

0.81 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10123512.912/12.9, Stahl1.5

1.26 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10124012.912/12.9, Stahl1.5

1.05 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10125012.912/12.9, Stahl1.5

1.71 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10126012.912/12.9, Stahl1.5

1.14 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10126512.912/12.9, Stahl1.5

1.35 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10127012.912/12.9, Stahl1.5

2.19 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10128012.912/12.9, Stahl1.5

1.20 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10143512.912/12.9, Stahl1.5

1.38 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10144012.912/12.9, Stahl1.5

1.56 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10144512.912/12.9, Stahl1.5

2.04 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10145012.912/12.9, Stahl1.5

2.04 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10146012.912/12.9, Stahl1.5

2.08 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10148012.912/12.9, Stahl1.5

2.10 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101410012.912/12.9, Stahl1.5

1.83 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10163012.912/12.9, Stahl1.5

1.95 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10163512.912/12.9, Stahl1.5

2.31 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10164012.912/12.9, Stahl1.5

2.07 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10164512.912/12.9, Stahl1.5

2.34 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10165012.912/12.9, Stahl1.5

2.08 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10166012.912/12.9, Stahl1.5

2.70 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10167012.912/12.9, Stahl1.5

2.88 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10168012.912/12.9, Stahl1.5

3.10 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10169012.912/12.9, Stahl1.5

3.72 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101610012.912/12.9, Stahl1.5

3.86 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101611012.912/12.9, Stahl1.5

2.74 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101612012.912/12.9, Stahl1.5

3.56 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101613012.912/12.9, Stahl1.5

4.02 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101614012.912/12.9, Stahl1.5

4.48 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101615012.912/12.9, Stahl1.5

4.86 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101616012.912/12.9, Stahl1.5

2.62 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10204012.912/12.9, Stahl1.5

3.68 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10204512.912/12.9, Stahl1.5

3.72 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10205012.912/12.9, Stahl1.5

3.14 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10205512.912/12.9, Stahl1.5

4.20 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10206012.912/12.9, Stahl1.5

3.14 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10207012.912/12.9, Stahl1.5

3.24 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10208012.912/12.9, Stahl1.5

4.26 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10209012.912/12.9, Stahl1.5

5.30 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102010012.912/12.9, Stahl1.5

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Montagebohrung, Form Innensechskant
Standardausführung Standard (rund) Technischer Standard ISO Gewinde metrisches Feingewinde

Technischer Support