Linsenkopfschrauben / Innensechsrund / Stahl / verzinkt / ISO 14583

Linsenkopfschrauben / Innensechsrund / Stahl / verzinkt / ISO 14583
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 4 - 40 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Verzinkt, Verzinkt / [Antriebsform] Sechsrund
Wenn Sie hochwertige Linsenkopfschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von REYHER. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 4 - 40 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Verzinkt, Verzinkt. Es gibt die Antriebsform Sechsrund.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
145834100020004
145834100020006
145834100020008
145834100020010
145834100020012
145834100020016
145834100025004
145834100025005
145834100025006
145834100025008
145834100025010
145834100025012
145834100025016
145834100030004
145834100030005
145834100030006
145834100030008
145834100030010
145834100030012
145834100030016
145834100030020
145834100030025
145834100030030
145834100030040
145834100040005
145834100040006
145834100040008
145834100040010
145834100040012
145834100040016
145834100040020
145834100040025
145834100040030
145834100040032
145834100040035
145834100050006
145834100050008
145834100050010
145834100050012
145834100050016
145834100050018
145834100050020
145834100050025
145834100050030
145834100060010
145834100060012
145834100060016
145834100060020
145834100060025
145834100060030
145834109030004
145834109030005
145834109030006
145834109030008
145834109030010
145834109030012
145834109030016
145834109030020
145834109030025
145834109030030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)

0.03 €

0.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1024

0.03 €

0.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1026

0.03 €

0.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1028

0.03 €

0.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10210

0.03 €

0.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10212

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10216

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.54

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.55

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.56

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.58

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.510

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.512

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.516

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1034

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1035

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10310

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10312

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10316

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10320

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10325

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10330

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10340

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1045

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1046

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1048

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10410

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10420

0.09 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10425

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10430

0.09 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10432

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10435

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1056

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1058

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10510

0.09 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10512

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10518

0.09 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10520

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10525

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10530

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10610

0.09 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10612

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10616

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620

0.21 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10625

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10630

0.09 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1034

0.09 €

0.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1035

0.09 €

0.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1036

0.09 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038

0.06 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10310

0.06 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10312

0.06 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10316

0.06 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10320

0.09 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10325

0.12 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10330

Loading...

Grundlegende Informationen

Genaue Form Flachkopf Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Verzinkt
Montagebohrung, Form Innensechsrund Festigkeitsklasse (Stahl) 4.8 Standardausführung Standard (rund)
Technischer Standard ISO Werkstoff (Details) 4.8, Stahl

Technischer Support