Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / ISO 15480

Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / ISO 15480
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 9.5 - 160 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben / [Antriebsform] Sechskant
Diese Bohrschrauben von REYHER dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 9.5 - 160 (mm). Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Form Sechskant ist für den Antrieb verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
154800100035009
154800100035013
154800100035016
154800100035019
154800100035022
154800100035025
154800100039013
154800100039016
154800100039019
154800100039022
154800100039025
154800100039032
154800100042013
154800100042016
154800100042019
154800100042022
154800100042025
154800100042032
154800100042038
154800100048013
154800100048016
154800100048019
154800100048022
154800100048025
154800100048032
154800100048038
154800100048045
154800100048050
154800100048060
154800100048070
154800100048080
154800100055016
154800100055019
154800100055022
154800100055025
154800100055032
154800100055038
154800100055045
154800100055050
154800100055060
154800100055070
154800100055080
154800100055090
154800100055100
154800100063016
154800100063019
154800100063022
154800100063025
154800100063032
154800100063038
154800100063045
154800100063050
154800100063060
154800100063070
154800100063080
154800100063090
154800100063100
154800100063110
154800100063120
154800100063130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm)

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.59.5

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.513

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.516

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.519

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.522

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.525

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.913

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.916

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.919

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.922

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.925

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.932

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.213

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.216

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.219

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.222

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.225

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.232

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.238

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.813

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.816

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.819

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.822

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.825

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.832

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.838

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.845

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.850

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.860

0.15 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.870

0.15 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.880

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.516

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.519

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.522

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.525

0.09 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.532

0.09 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.538

0.12 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.545

0.12 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.550

0.15 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.560

0.18 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.570

0.21 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.580

0.21 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.590

0.27 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.5100

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.316

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.319

0.27 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.322

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.325

0.12 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.332

0.12 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.338

0.15 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.345

0.15 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.350

0.21 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.360

0.24 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.370

0.27 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.380

0.30 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.390

0.30 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.3100

0.45 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.3110

0.42 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.3120

0.66 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.3130

Loading...

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Stahl Montagebohrungsform N/A
Gewindeart Selbstschneidende Schrauben Grundform Sechskant Oberfläche (Details) galvanisch verzinkt 3 farblos (3my Oberflächenschichtdicke)

Technischer Support