Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / ISO 15481

Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / ISO 15481
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 9.5 - 120 (mm) / [Material] Stahl / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben
Diese Bohrschrauben von REYHER dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Diese selbstschneidenden Schrauben sind in den Größen 9.5 - 120 (mm) vorhanden. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
154810140029009
154810140029013
154810140029016
154810140029019
154810140035009
154810140035013
154810140035016
154810140035019
154810140035022
154810140035025
154810140035032
154810140039009
154810140039013
154810140039016
154810140039019
154810140039022
154810140039025
154810140039032
154810140039038
154810140039045
154810140039050
154810140042013
154810140042016
154810140042019
154810140042022
154810140042025
154810140042032
154810140042038
154810140042045
154810140042050
154810140048013
154810140048016
154810140048019
154810140048022
154810140048025
154810140048032
154810140048038
154810140048045
154810140048050
154810140048060
154810140048070
154810140048080
154810140048090
154810140048100
154810140048110
154810140048120
154810140055016
154810140055019
154810140055022
154810140055025
154810140055032
154810140055038
154810140055045
154810140055050
154810140055060
154810140055070
154810140055080
154810140063016
154810140063019
154810140063022
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm)

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.99.5

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.913

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.916

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.919

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.59.5

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.513

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.516

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.519

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.522

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.525

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.532

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.99.5

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.913

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.916

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.919

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.922

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.925

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.932

0.03 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.938

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.945

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.950

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.213

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.216

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.219

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.222

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.225

0.03 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.232

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.238

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.245

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.250

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.813

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.816

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.819

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.822

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.825

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.832

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.838

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.845

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.850

0.12 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.860

0.15 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.870

0.15 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.880

0.18 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.890

0.21 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.8100

0.21 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.8110

0.24 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.8120

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.516

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.519

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.522

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.525

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.532

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.538

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.545

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.550

0.15 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.560

0.18 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.570

0.15 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.580

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.316

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.319

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.322

Loading...

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Stahl Montagebohrungsform Kreuzschlitz
Gewindeart Selbstschneidende Schrauben Grundform Standard (rund) Oberfläche (Details) galvanisch verzinkt 3 farblos (3my Oberflächenschichtdicke)
Ausführung Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H)

Technischer Support