Sechskantschrauben / Stahl / 8.8 / verzinkt / Langversion / ISO 4014

Sechskantschrauben / Stahl / 8.8 / verzinkt / Langversion / ISO 4014
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 65 - 300 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Feuerverzinkt, Unbehandelt
Benötigen Sie neue Sechskantschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von REYHER doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind in den Größen 65 - 300 (mm) erhältlich. Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt und feuerverzinkt gewählt werden. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
040148250160120
040148250160130
040148250160140
040148250160150
040148250160160
040148250160180
040148250160200
040148250160220
040148250160240
040148250160260
040148250160300
040148250200065
040148250200070
040148250200075
040148250200080
040148250200085
040148250200090
040148250200100
040148250200110
040148250200120
040148250200130
040148250200140
040148250200150
040148250200160
040148250200170
040148250200180
040148250200200
040148250200220
040148250200240
040148250200260
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)

7.06 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016120

7.34 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016130

9.10 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016140

10.50 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016150

10.90 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016160

7.50 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016180

8.06 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016200

9.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016220

9.76 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016240

12.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016260

13.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016300

6.24 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102065

6.30 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102070

6.68 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102075

6.90 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102080

7.50 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102085

7.56 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102090

8.04 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020100

10.34 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020110

10.94 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020120

11.68 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020130

14.32 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020140

15.46 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020150

16.90 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020160

18.24 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020170

19.88 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020180

12.84 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020200

17.46 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020220

18.54 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020240

21.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020260

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung feuerverzinkt Montagebohrung, Form Außensechskant
Festigkeitsklasse (Stahl) 8.8 Werkstoff (Details) Güteklasse 8.8 Form 1 nach EN 15048
Form 2 inkl. Sechskantmutter

Technischer Support