Sechskantschrauben / rostfreier Stahl / A4-70 / mit Mutter / ISO 4014

Sechskantschrauben / rostfreier Stahl / A4-70 / mit Mutter / ISO 4014
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 60 (mm) / [Nenngröße] 12 / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Benötigen Sie neue Sechskantschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von REYHER. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind in der Größe 12 erhältlich. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

040149120120060

Teilenummer
040149120120060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

5.30 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 12 Länge L (mm) 60 Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Montagebohrung, Form Außensechskant Werkstoff (Details) A 4 - 70
Form 1 nach EN 15048 Form 2 inkl. Sechskantmutter

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantschrauben / rostfreier Stahl / A4-70 / mit Mutter / ISO 4014, die Teilenummer ist 040149120120060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 040149120120060.

Technischer Support