Sechskantschrauben / Stahl / 8.8 / galvanisch verzinkt / ISO 4017

Sechskantschrauben / Stahl / 8.8 / galvanisch verzinkt / ISO 4017
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 16 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von REYHER. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind verfügbar in der Größe 4. Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

040173170040016

Teilenummer
040173170040016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 4 Länge L (mm) 16 Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung galvanisch verzinkt 8 DiSP Montagebohrung, Form Außensechskant Festigkeitsklasse (Stahl) 8.8
Werkstoff (Details) Güteklasse 8.8

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantschrauben / Stahl / 8.8 / galvanisch verzinkt / ISO 4017, die Teilenummer ist 040173170040016.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 040173170040016.

Technischer Support